Artykuły 4

ADP
d1
b
l
SW
l1
d2
l2
l3
l4
max. kg [kg]
max. kg [kg]
max. kg [kg]
max. kg [kg]
E 1276/12
M12
18
116
36
18
40
41
75
13
630
630
1260
880
E 1276/16
M16
25
147
41
25
46
50
97
20
1500
1500
3000
2100
E 1276/20
M20
30
187
55
30
61
61
126
28
2500
2500
5000
3500
E 1276/24
M24
35
227
70
36
78
77
150
36
4000
4000
8000
5600

Szczegóły

Opis produktu

  • Możliwość wielostronnego obciążenia
  • 4-krotne zabezpieczenie
  • Podwójne łożysko kulkowe do płynnego przechylania i obracania
  • Możliwość obrotu o 90° w stosunku do kierunku wkręcania także przy pełnym obciążeniu
  • Wszystkie części nośne są w 100% sprawdzone pod kątem odporności na pęknięcia i obciążenia wg EN 1677
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.