Articol 4

ADP
d1
b
l
SW
l1
d2
l2
l3
l4
max. kg [kg]
max. kg [kg]
max. kg [kg]
max. kg [kg]
E 1276/12
M12
18
116
36
18
40
41
75
13
630
630
1260
880
E 1276/16
M16
25
147
41
25
46
50
97
20
1500
1500
3000
2100
E 1276/20
M20
30
187
55
30
61
61
126
28
2500
2500
5000
3500
E 1276/24
M24
35
227
70
36
78
77
150
36
4000
4000
8000
5600

Detalii

Descriere produs

  • Încărcabil din toate părțile
  • Siguranță de factor 4
  • Rulment cu bile duble pentru rotirea și înclinarea netedă
  • Rotabil și la încărcare maximă cu înșurubare la 90°
  • Toate componentele portante sunt verificate 100% împotriva fisurilor, respectiv testate conform EN 1677
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.