Artikelen 4

ADP
d1
b
l
SW
l1
d2
l2
l3
l4
max. kg [kg]
max. kg [kg]
max. kg [kg]
max. kg [kg]
E 1276/12
M12
18
116
36
18
40
41
75
13
630
630
1260
880
E 1276/16
M16
25
147
41
25
46
50
97
20
1500
1500
3000
2100
E 1276/20
M20
30
187
55
30
61
61
126
28
2500
2500
5000
3500
E 1276/24
M24
35
227
70
36
78
77
150
36
4000
4000
8000
5600

Details

Productbeschrijving

  • Aan alle zijden belastbaar
  • 4-voudige veiligheid
  • Dubbele kogellagers voor gelijkmatig kiepen, draaien en keren
  • Ook 90° draaibaar in schroefrichting onder volle belasting
  • Alle dragende delen zijn 100% getest op scheuren c.q. conform EN 1677 onder proefbelasting
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.