Articles 4

ADP
d1
b
l
SW
l1
d2
l2
l3
l4
max. kg [kg]
max. kg [kg]
max. kg [kg]
max. kg [kg]
E 1276/12
M12
18
116
36
18
40
41
75
13
630
630
1260
880
E 1276/16
M16
25
147
41
25
46
50
97
20
1500
1500
3000
2100
E 1276/20
M20
30
187
55
30
61
61
126
28
2500
2500
5000
3500
E 1276/24
M24
35
227
70
36
78
77
150
36
4000
4000
8000
5600

Détails

Description du produit

  • Résistance à la charge en toutes directions
  • Coefficient de sécurité 4:1
  • Équipé d’un système de roulement à double rangée de billes pour un basculement, un tournage et un retournement doux
  • Tournant également à 90° dans le sens de vissage à pleine charge
  • 100% des composants portants ont subi un test de fissure ou un test de charge conforme EN 1677
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.