Artykuły 4

ADP
l2
h2
max. kg [kg]
SW
d1
h1
l1
s1
d2
h3
l3
l4 max.
E 1930/ 44/ 80
44
80
150
5
M10
110
137
29
M 8
18
64
88
E 1930/ 64/ 97
64
97
230
5
M10
127
137
29
M10
25
84
88
E 1930/ 82/107
82
107
700
6
M16
147
183
49
M12
27
106
118
E 1930/100/155
100
155
1200
8
M20
209
244
59
M16
36
134
162

Szczegóły

Opis produktu

  • Połączony mechanizm blokujący i blokada transportowa
  • Możliwość ustawienia i blokady środka ciężkości

Materiał

  • 1.1730 ≈640 N/mm²
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.