Artikkelit 4

ADP
d1
b
l
SW
l1
d2
l2
l3
l4
max. kg [kg]
max. kg [kg]
max. kg [kg]
max. kg [kg]
E 1276/12
M12
18
116
36
18
40
41
75
13
630
630
1260
880
E 1276/16
M16
25
147
41
25
46
50
97
20
1500
1500
3000
2100
E 1276/20
M20
30
187
55
30
61
61
126
28
2500
2500
5000
3500
E 1276/24
M24
35
227
70
36
78
77
150
36
4000
4000
8000
5600

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Kaikilta puolilta kuormitettavissa
  • 4-kertainen turvallisuus
  • Kaksinkertainen kuulalaakerointi takaa nykäyksettömän kaatamisen, kiertämisen ja kääntämisen
  • Voidaan kääntää myös 90° ruuvaussuuntaan täydellä kuormalla
  • Kaikki kantavat osat 100-prosenttisesti halkeamatestattuja tai standardin EN 1677 mukaan testikuormitettuja
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.