Artykuły 2

ADP
d1
s1
d2
s2
b3
d3
t3
d4
t4
E 1936/ 40
40
21.5
M 6
11
28
8
10
12
0.5
E 1936/ 60
60
21.5
M 6
11
48
8
10
14
1

Szczegóły

Opis produktu

  • Zamek transportowy do zabezpieczenia płaszczyzny podziału formy
  • Zamykanie i otwieranie bez konieczności demontażu
  • Obsługiwany bez narzędzi

Materiał

  • 1.2312
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.