Árucikk 4

ADP
d1
b
l
SW
l1
d2
l2
l3
l4
max. kg [kg]
max. kg [kg]
max. kg [kg]
max. kg [kg]
E 1276/12
M12
18
116
36
18
40
41
75
13
630
630
1260
880
E 1276/16
M16
25
147
41
25
46
50
97
20
1500
1500
3000
2100
E 1276/20
M20
30
187
55
30
61
61
126
28
2500
2500
5000
3500
E 1276/24
M24
35
227
70
36
78
77
150
36
4000
4000
8000
5600

Részletek

Termékleírás

  • Minden oldalról terhelhető
  • 4-szeres biztonság
  • Duplán csapágyazott a folytonos billentés, forgatás és elfordítás érdekében
  • A becsavarási irányhoz képest 90°- ban teljes terhelés alatt forgatható
  • Minden teherhordó elem 100% repedésvizsgált, illetve EN 1677 szerint teherpróbázott
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.