Artigos 4

ADP
d1
b
l
SW
l1
d2
l2
l3
l4
max. kg [kg]
max. kg [kg]
max. kg [kg]
max. kg [kg]
E 1276/12
M12
18
116
36
18
40
41
75
13
630
630
1260
880
E 1276/16
M16
25
147
41
25
46
50
97
20
1500
1500
3000
2100
E 1276/20
M20
30
187
55
30
61
61
126
28
2500
2500
5000
3500
E 1276/24
M24
35
227
70
36
78
77
150
36
4000
4000
8000
5600

Detalhes

Descrição do produto

  • Capacidade de carga em qualquer direção
  • Segurança quadruplicada
  • Duplo rolamento de esferas para uma inclinação e rotação suaves
  • Possibilidade de rotação a 90° em relação à linha central do parafuso, mesmo com a carga máxima
  • Todos os componentes que suportam a carga são 100% testados contra microfissuras conforme EN 1677
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.