Artykuły 6

ADP
d1
l
SW
l1
d2
l2
l3
b4
s4
max. kg [kg]
max. kg [kg]
max. kg [kg]
max. kg [kg]
E 1278/12
M12
106
36
18
40
41
65
35
9
630
630
1260
880
E 1278/16
M16
115
41
24
46
50
65
35
11
1500
1500
3000
2100
E 1278/20
M20
135
55
30
61
61
74
40
13
2500
2500
5000
3500
E 1278/24
M24
172
70
36
78
77
95
45
16
4000
4000
8000
5600
E 1278/30
M30
223
85
45
95
93
130
60
19
6700
5000
10000
7000
E 1278/36
M36
242
90
54
100
102
140
65
24
10000
8000
16000
11200

Szczegóły

Opis produktu

  • Możliwość wielostronnego obciążenia
  • 4-krotne zabezpieczenie
  • Podwójne łożysko kulkowe do płynnego przechylania i obracania
  • Możliwość obrotu o 90° w stosunku do kierunku wkręcania także przy pełnym obciążeniu
  • Wszystkie części nośne są w 100% sprawdzone pod kątem odporności na pęknięcia i obciążenia wg EN 1677
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.