Artykuły 10

ADP
SW1
SW2
h
l
b1
b2
V 32010/ 6/ 7
6
7
3.7
120
15.5
17
V 32010/ 8/ 9
8
9
4
140
18
21
V 32010/10/11
10
11
4.8
155
23
26
V 32010/12/13
12
13
5.3
170
28
30
V 32010/14/15
14
15
5.3
190
32
35
V 32010/16/17
16
17
5.8
205
36
38
V 32010/18/19
18
19
6.7
220
40
42.5
V 32010/20/22
20
22
7.3
235
45
49
V 32010/24/27
24
27
8.3
280
53
60
V 32010/30/32
30
32
9.4
300
66
70

Szczegóły

Opis produktu

  • Rozwartości klucza w dokładnych tolerancjach
  • Dzięki chromowaniu powierzchnia nie podlega łuszczeniu się
  • Wysoka wytrzymałość na zginanie i niewielka waga dzięki 2-teowemu uchwytowi

Materiał

  • Kuta stal stopowa chromowa o okrągłej powierzchni wykończenia
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.