商品 4

ADP
d1
b
l
SW
l1
d2
l2
l3
l4
max. kg [kg]
max. kg [kg]
max. kg [kg]
max. kg [kg]
E 1276/12
M12
18
116
36
18
40
41
75
13
630
630
1260
880
E 1276/16
M16
25
147
41
25
46
50
97
20
1500
1500
3000
2100
E 1276/20
M20
30
187
55
30
61
61
126
28
2500
2500
5000
3500
E 1276/24
M24
35
227
70
36
78
77
150
36
4000
4000
8000
5600

详情

产品描述

  • Loadable in any direction
  • Safety factor 4:1
  • Double ball bearing for smooth tilting and turning
  • Can be turned in a 90° position from the bolt centre line, even under full load
  • All load-bearing parts are either 100 % crack tested or proof load tested according to EN 1677

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。