Prodotti per l'officina

Portautensili – Gli aspetti per voi piu importanti in un colpo d’occhio

Quando si cerca portautensili per le fresatrici, le possibilità sono molte e spesso non è facile avere una panoramica completa. Per comprendere meglio questo aspetto e facilitare la vostra decisione, abbiamo riassunto per voi le norme più importanti nel settore dei portautensili per fresatura.

Per un cambio efficiente degli utensili nelle fresatrici, i sistemi di montaggio necessari sono stati standardizzati:

  • Mandrino SK 40 (SK)
  • Mandrino HSK-A 63 (HSK)
  • Mandrino poligonale (PSC)

Mandrino (SK)

Nel settore della fresatura, il mandrino è il collegamento tra utensile e macchina più utilizzata al mondo. Si distingue per la sua forma conica, attraverso la quale l’alloggiamento viene inserito nel mandrino.

Vantaggi

  • Gambo conico facilmente inseribile e smontabile
  • Sistema ampiamente utilizzato
  • Economico
  • Elevata rigidità torsionale
  • Adatto anche per asportazioni truciolo difficili
    (ISO 7388-1 und 7388-2)
Svantaggi
  • Rigidità ridotta
  • Posizione assiale insicura dei taglienti
  • Precisione limitata
  • Non adatto per un numero di giri elevato a causa di una bilanciatura tecnicamente limitata
  • Sostituzione regolare del perno di trazione a causa dell’usura

Mandrino SK 40 secondo DIN 2080

Mandrino SK 40 secondo ISO 7388-1 (DIN 69871*)

Mandrino SK 40 secondo ISO 7388-2 (JIS B 6339*)

Mandrino SK 40 secondo ISO 7388-2 (JIS B 6339*) a contatto doppio

* denominazione obsoleta

HWZ 9600 pulitore per cono mandrino  ISO/SK Immagine singola del prodotto
pulitore per cono mandrino ISO/SK
HWZ 2202 Mandrino con serraggio Weldon, DIN 69871 Immagine singola del prodotto
Mandrino con serraggio Weldon, DIN 69871
HWZ 2219 Mandrino portapinza, DIN 69871 Immagine singola del prodotto
Mandrino portapinza, DIN 69871
HWZ 2267 Mandrino a calettamento termico 4,5°, DIN 69871 Immagine singola del prodotto
Mandrino a calettamento termico 4,5°, DIN 69871
HWZ 2273 Mandrino per punte corte, DIN 69871 Immagine singola del prodotto
Mandrino per punte corte, DIN 69871
HWZ 2261 Mandrino idraulico, corto, sottile, DIN 69871 Immagine singola del prodotto
Mandrino idraulico, corto, sottile, DIN 69871

Mandrino (HSK)

Mandrino HSK-A 63 secondo ISO 12164 (DIN 69893)

Un ulteriore sviluppo del mandrino è il cono cavo, che consente anche il cambio automatico o manuale dell’utensile. La particolarità del mandrino è l’elevata precisione di commutazione, dovuta al supporto piatto sul collare e alle tolleranze ristrette del cono, nonché al design compatto, stabile e leggero. Grazie alla trasmissione della forza tramite chiavette di trascinamento (attacco a forma), è possibile assorbire coppie elevate e carichi a scatti. Inoltre, non richiede alcun perno di trazione ed è adatto per velocità elevate.

Vantaggi

  • levata rigidità, grazie al supporto tramite il collare del mandrino
  • Il contatto piatto impedisce lo slittamento in direzione assiale e garantisce un’elevata precisione di cambio nonché una posizione assiale sicura dei taglienti
  • Cambio rapido e facile degli utensili, grazie al design compatto e leggero
  • Adatto per un numero di giri elevato
  • Non è necessario alcun perno di trazione
  • Elevata trasmissione della forza, grazie alla
    – trasmissione della forza attraverso conicità e la superficie di contatto (collegamento per attrito)
    –
    trasmissione della forza mediante chiavetta di trascinamento/scanalature del collare (attacco a forma) per HSK A, HSK B, HSK C e forma D

Svantaggi

  • Costi elevati

 

Forma A (DIN 69893-1)

Forma B (DIN 69893-2)

Forma C (DIN 69893-1)

Forma D (DIN 69893-2)

Forma E (DIN 69893-5)

Forma F (DIN 69893-6)

HWZ 9602 Pulitore per mandrini HSK Immagine singola del prodotto
Pulitore per mandrini HSK
HWZ 1102 Mandrino con serraggio Weldon, DIN 69893 Immagine singola del prodotto
Mandrino con serraggio Weldon, DIN 69893
HWZ 1119 Mandrino portapinza ER, DIN 69893 Immagine singola del prodotto
Mandrino portapinza ER, DIN 69893
HWZ 1161 Mandrino idraulico, corto, sottile, DIN 69893 Immagine singola del prodotto
Mandrino idraulico, corto, sottile, DIN 69893
HWZ 1155 Mandrino forte serraggio UltraGrip 3.0, DIN 69893 Immagine singola del prodotto
Mandrino forte serraggio UltraGrip 3.0, DIN 69893
HWZ 1167 Mandrino a calettamento termico 4,5°, DIN 69893 Immagine singola del prodotto
Mandrino a calettamento termico 4,5°, DIN 69893

Mandrino poligonale secondo ISO 26623

La caratteristica più importante del PSC (Polygon Shank Cone) è la forma poligonale del cono. Ciò garantisce una superficie di contatto uniforme tra il mandrino e l’utensile durante la trasmissione della forza, e quindi una maggiore stabilità. Inoltre, gli spessori più elevati delle pareti consentono forze di serraggio maggiori rispetto al mandrino HSK. Ciò garantisce la massima rigidità di flessione, un’elevata trasmissione della forza e una posizione centrale estremamente precisa. I mandrini poligonali vengono utilizzati soprattutto sulle macchine multitasking (tornitura e fresatura/foratura), poiché la posizione dell’utensile nel supporto è definita con precisione dal poligono.

Dimensioni: C3, C4, C5, C6, C8 e C10

Schnittzeichnung eines Polygonschaftkegels nach ISO 26623
Schnittzeichnung eines Polygonschaftkegels nach ISO 26623

Richiesta

Se l’interfaccia desiderata non è disponibile, consultare il proprio referente.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.