Dílenské potřeby

Upínače nástrojů - přehled nejdůležitějších rozhraní

Pokud hledáte nástrojové upínače pro frézovací stroje, máte na výběr ze široké škály možností. Udržet si přehled často není tak snadné. Abychom Vám tuto problematiku lépe přiblížili a usnadnili Vám rozhodování, shrnuli jsme nejdůležitější normy v oblasti upínačů nástrojů pro obrábění.

V zájmu dosažení efektivity při výměně nástrojů ve frézovacích strojích byly potřebné upínací systémy standardizovány:

  • Upínač se strmým kuželem (SK)
  • Dutý upínač (HSK)
  • Polygon (PSC)

Upínač se strmým kuželem (SK)

V oblasti obrábění je upínač se strmým kuželem celosvětově nejpoužívanějším rozhraním mezi nástrojem a obráběcím strojem. Vyznačuje se kuželovým tvarem pro zasunutí do vřetena stroje.

Výhody

  • Snadná montáž a demontáž pomocí strmé kuželové stopky
  • Široce rozšířený systém
  • Cenově výhodný
  • Vysoká tuhost proti pootočení
  • Vhodný také pro těžké obrábění (ISO 7388-1 a 7388-2)

Nevýhody

  • Nízká tuhost
  • Nezabezpečená axiální poloha břitů
  • Omezená přesnost
  • Nevhodný pro vysoké otáčky kvůli technicky omezené nevyváženosti
  • Nutná pravidelná výměna utahovacího šroubu kvůli opotřebení

Upínač se strmým kuželem podle DIN 2080

Upínač se strmým kuželem podle ISO 7388-1 ( DIN 69871*)

Upínač se strmým kuželem podle ISO 7388-2 (JIS B 6339*)

Strmý kužel podle ISO 7388-2 (JIS B 6339*) s dvojitým kontaktem

* staré označení

HWZ 9600 Čistič vřetene ISO/SK Jednotlivý obrázek produktu
Čistič vřetene ISO/SK
HWZ 2202 Upínací zařízení pro sklíčidlo s otvory pro chladicí kanálky, DIN 69871 Jednotlivý obrázek produktu
Upínací zařízení pro sklíčidlo s otvory pro chladicí kanálky, DIN 69871
HWZ 2219 Kleštinové sklíčidlo ER, DIN 69871 Jednotlivý obrázek produktu
Kleštinové sklíčidlo ER, DIN 69871
HWZ 2267 Smršťovací sklíčidlo 4,5°, DIN 69871 Jednotlivý obrázek produktu
Smršťovací sklíčidlo 4,5°, DIN 69871
HWZ 2273 Sklíčidlo na krátký vrták DIN 69871 Jednotlivý obrázek produktu
Sklíčidlo na krátký vrták DIN 69871
HWZ 2261 Hydraulické expanzní sklíčidlo, krátké, úzké, DIN 69871 Jednotlivý obrázek produktu
Hydraulické expanzní sklíčidlo, krátké, úzké, DIN 69871

Dutý upínač (HSK)

Dutý upínač podle ISO 12164 (DIN 69893)

Dalším vývojem upínače se strmým kuželem je dutý upínač, u kterého lze výměnu nástroje provádět automaticky nebo ručně. K charakteristickým rysů dutého upínače patří vysoká přesnost­díky přesné dosedací ploše na přírubě, přesné tolerance­ kužele, jakož i malá, lehká a stabilní konstrukce. Díky silovému upínaní přes kužel a pevnému kontaktu přes unášecí drážku lze zachytit velké kroutící momenty a rázové zatížení. Nevyžaduje utahovací šroub pro upnutí a je vhodný pro vysoké otáčky.

Výhody

  • Vysoká tuhost dosažena konstrukčním provedením příruby upínače nástroje
  • Plošný kontakt zabraňuje prokluzování v axiálním směru a zajišťuje vysokou přesnost výměny a bezpečnou axiální polohu břitů
  • Malá a lehká konstrukce umožňuje snadnou a rychlou výměnu nástroje
  • Vhodný pro vysoké otáčky
  • Není nutný utahovací šroub
  • Vysoké přenášené kroutící momenty díky
    • třecímu přenosu síly přes kuželu a čelní plochu
    • přenosu kroutícího momentu pomocí unášecích ­drážek/drážek na přírubě u HSK A, HSK B, HSK C a HSK D

Nevýhoda: vysoké náklady

Tvar A (DIN 69893-1)

Tvar B (DIN 69893-2)

Tvar C (DIN 69893-1)

Tvar D (DIN 69893-2)

Tvar E (DIN 69893-5)

Tvar F (DIN 69893-6)

HWZ 9602 Čistič vřetene HSK Jednotlivý obrázek produktu
Čistič vřetene HSK
HWZ 1102 Upínací zařízení pro sklíčidlo s otvory pro chladicí kanálky, DIN 69893 Jednotlivý obrázek produktu
Upínací zařízení pro sklíčidlo s otvory pro chladicí kanálky, DIN 69893
HWZ 1119 Kleštinové sklíčidlo ER, DIN 69893 Jednotlivý obrázek produktu
Kleštinové sklíčidlo ER, DIN 69893
HWZ 1161 Hydraulické expanzní sklíčidlo, krátké, úzké, DIN 69893 Jednotlivý obrázek produktu
Hydraulické expanzní sklíčidlo, krátké, úzké, DIN 69893
HWZ 1155 Sklíčidlo na krátký vrták, UltraGrip 3.0, DIN 69893 Jednotlivý obrázek produktu
Sklíčidlo na krátký vrták, UltraGrip 3.0, DIN 69893
HWZ 1167 Smršťovací sklíčidlo 4,5°, DIN 69893 Jednotlivý obrázek produktu
Smršťovací sklíčidlo 4,5°, DIN 69893

Polygon dle ISO 26623

U PSC (Polygon Shank Cone) je hlavním charakteristickým znakem polygonální tvar kužele. Ten zajišťuje rovnoměrný povrchový kontakt mezi vřetenem a upínačem nástroje při přenosu točivého momentu, což vede k větší stabilitě. Větší tloušťka stěny umožňuje vyvinout, ve srovnání s kužely HSK, větší upínací síly. Tím je zajištěna maximální tuhost v ohybu, maximální přenos krouticího momentu a přesnost středové polohy. Polygonové stopkové kužely se používají zejména pro víceúčelové stroje (soustružení a frézování/vrtání), protože poloha nástroje v upínači je díky polygonu přesně definována.

Velikosti: C3, C4, C5, C6, C8 a C10

Schnittzeichnung eines Polygonschaftkegels nach ISO 26623

Poptávka

Pokud požadované rozhraní není k dispozici, můžete o jeho dostupnost požádat prostřednictvím kontaktní osoby.
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.