Műhelyfelszerelés

Szerszámhordozók – a legfontosabb csatlakozók áttekintése

Ha marógépekhez keres szerszámtbefogót, az egy széles kínálatból választhat. Gyakran nem könnyű a teljes termékskálát áttekinteni. A jobb megértés és a döntés megkönnyítése érdekében összefoglaltuk a legfontosabb szabványokat a forgácsoláshoz használt szerszámhordozók területén.

A marógépek hatékony szerszámcseréjéhez a szükséges befogórendszerek szabványosításra kerültek:

  • (SK) kúp
  • Üreges szárú kúp (HSK)
  • Sokszög szárú kúp (PSC)

(SK) kúp

A forgácsolás területén a meredek kúp világszerte legszélesebb körben használt csatlakozóelem a szerszám és a szerszámgép között. Jellemzője a kúpos alakja, amellyel a befogót a géporsóba illesztik.

Előnyök

  • Könnyen behelyezhető és levehető meredek kúpos szár
  • Széles körben elterjedt rendszer
  • Olcsó
  • Nagy torziós merevség
  • Nagy igénybevételű forgácsoláshoz is alkalmas (ISO 7388-1 és 7388-2)

Hátrányok

  • Alacsony merevség
  • A vágóélek nem biztonságos axiális helyzete
  • Korlátozott pontosság
  • Műszakilag korlátozott kiegyensúlyozatlanság miatt nagy fordulatszámra nem alkalmas
  • A behúzócsap gyakori cseréje kopás miatt

DIN 2080 szerinti meredek kúp

ISO 7388-1 (DIN 69871*) szerinti meredek kúp

ISO 7388-2 (JIS B 6339*) szerinti meredek kúp

ISO 7388-2 (JIS B 6339*) szerinti meredek kúp dupla érintkezéssel

* régi megnevezés

HWZ 9600 ISO/SK orsótisztító Termék önálló képe
ISO/SK orsótisztító
HWZ 2202 Menesztőlapos befogó hűtőcsatorna furatokkal, DIN 69871 Termék önálló képe
Menesztőlapos befogó hűtőcsatorna furatokkal, DIN 69871
HWZ 2219 ER szorítópatronos befogó, DIN 69871 Termék önálló képe
ER szorítópatronos befogó, DIN 69871
HWZ 2267 Zsugorbefogó 4,5°, DIN 69871 Termék önálló képe
Zsugorbefogó 4,5°, DIN 69871
HWZ 2273 Rövid fúrótokmány, DIN 69871 Termék önálló képe
Rövid fúrótokmány, DIN 69871
HWZ 2261 HD tokmány, rövid karcsú, DIN 69871 Termék önálló képe
HD tokmány, rövid karcsú, DIN 69871

Üreges szárú kúp (HSK)

ISO 12164 (DIN 69893) szerinti üreges szárú kúp

Az üreges szárú kúp a meredek kúp továbbfejlesztése, amelyben a szerszám szintén automatikusan vagy manuálisan cserélhető. Az üreges szárú kúpot a kiváló cserélési pontosság jellemzi, amely a peremmel való felületi érintkezésnek és a kúp szűk tűréshatárainak, valamint a kis méretű, könnyű és stabil kialakításnak köszönhető. A nagy nyomatékok és a rázkódó terhelések elnyelődnek a menesztő hornyok segítségével történő pozitív erőátvitelnek köszönhetően. Nincs szükség behúzócsapra a rögzítéshez, és nagy fordulatszámot tud elérni.

Előnyök

  • Nagy merevség a szerszámtartó peremén keresztül történő támasztéknak köszönhetően
  • A felületi érintkezés megakadályozza az elcsúszást axiális irányban, és biztosítja a nagy cserélési pontosságot és a vágóélek biztonságos axiális helyzetét
  • A kicsi és könnyű kialakítás lehetővé teszi a gyors és egyszerű szerszámcserét
  • Magas fordulatszámot tud elérni
  • Nincs szükség behúzócsapra
  • Nagy átvihető nyomatékok
    • a kúp- és berendezésfelületen keresztül történő súrlódásbiztos nyomatékátvitel miatt
    • a HSK A, HSK B, HSK C és HSK D menesztő hornyokon/peremhornyokon keresztül történő súrlódásbiztos nyomatékátvitel miatt

Hátrány: magas költségek

A forma (DIN 69893-1)

B forma (DIN 69893-2)

C forma (DIN 69893-1)

D forma (DIN 69893-2)

E forma (DIN 69893-5)

F forma (DIN 69893-6)

HWZ 1102 Menesztőlapos befogó hűtőcsatorna furatokkal, DIN 69893 Termék önálló képe
Menesztőlapos befogó hűtőcsatorna furatokkal, DIN 69893
HWZ 1119 ER szorítópatronos befogó, DIN 69893 Termék önálló képe
ER szorítópatronos befogó, DIN 69893
HWZ 1161 HD tokmány, rövid karcsú, DIN 69893 Termék önálló képe
HD tokmány, rövid karcsú, DIN 69893
HWZ 1155 Erőszorítós tokmány, UltraGrip 3.0, DIN 69893 Termék önálló képe
Erőszorítós tokmány, UltraGrip 3.0, DIN 69893
HWZ 1167 Zsugorbefogó 4,5°, DIN 69893 Termék önálló képe
Zsugorbefogó 4,5°, DIN 69893

ISO 26623 szerinti sokszög szárú kúp

A PSC (Polygon Shank Cone) kúp fő jellemzője a sokszög alakja. Ez egyenletes felületi érintkezést biztosít az orsó és a szerszámtartó között a nyomatékátvitel során, ami nagyobb stabilitást eredményez. Ezenkívül a nagyobb falvastagságok nagyobb szorítóerőt tesznek lehetővé, mint a HSK kúpok esetében. Ez biztosítja a maximális hajlítási merevséget, a nyomatékátvitelt és a középponti helyzet pontosságát. A sokszög szárú kúpokat különösen a multifunkcionális gépeknél (esztergálás és marás/fúrás) használják, mivel a szerszám helyzete a befogóban a sokszögnek köszönhetően pontosan meghatározott.

Méretek: C3, C4, C5, C6, C8 és C10

Schnittzeichnung eines Polygonschaftkegels nach ISO 26623
Schnittzeichnung eines Polygonschaftkegels nach ISO 26623

Ajánlatkérés

Ha a kívánt csatlakozóelem nem áll rendelkezésre, a kapcsolattartón keresztül érdeklődhet annak elérhetőségéről.
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.