Artikelen 1

ADP
Interface
Stk./VPE
d
l
HWZ 9600/ 40
SK 40
1
43.5
188

Details

Productbeschrijving

  • Om de freesspindel te reinigen
  • Voor een onberispelijke werking en lange levensduur van de spindel
  • Onmisbaar voor het onderhoud van geavanceerde machinespindels
  • De basis voor exacte rondloop, precisie en topkwaliteit

Materiaal

  • PS-kunststof met vliesstroken

Toepassing

  • De spindelreiniger wordt na een bewerking in de freesspindel gebracht en tegen de wijzers van de klok in gedraaid

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

HWZ 9600/ 40 Spindelreiniger ISO/SK Product afbeelding

HWZ 9600/ 40

Spindelreiniger ISO/SK

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.