Equipamento de oficina

Suporte de ferramenta – visão geral das interfaces mais importantes para si

Quem procura porta-ferramentas para fresadoras possui uma grande variedade de opções à sua disposição. Nem sempre é fácil manter uma visão geral da situação. Para que possa ter uma melhor compreensão e tornar a sua decisão mais fácil, resumimos as normas mais importantes na área dos suportes de ferramentas para maquinação.

Os sistemas de fixação necessários para uma troca racional de ferramentas em fresadoras foram normalizados:

  • Cone inclinado (SK)
  • Haste cónica vazada (HSK)
  • Haste cónica poligonal (PSC)

Cone inclinado (SK)

Na área da maquinação, o cone inclinado é a interface mais usada no mundo entre ferramentas e máquinas-ferramentas. Distingue-se pela sua forma cónica, com a qual é introduzido no eixo da máquina.

 

Vantagens

  • Coroa de cone inclinado fácil de introduzir e remover
  • Sistema amplamente utilizado
  • Económico
  • Elevada resistência à torção
  • Também adequado para maquinagem pesada (ISO 7388-1 e 7388-2)

 

Desvantagens

  • Baixa rigidez
  • Posição axial instável das arestas
  • Precisão limitada
  • Não adequado para elevadas rotações devido ao desequilíbrio tecnicamente limitado
  • Substituição regular do parafuso de fixação devido ao desgaste

Cone inclinado de acordo com a norma DIN 2080

Cone inclinado de acordo com a norma ISO 7388-1 (DIN 69871*)

Cone inclinado de acordo com a norma ISO 7388-2 (JIS B 6339*)

Cone inclinado de acordo com a norma ISO 7388-2 (JIS B 6339*) com contacto duplo

* designação anterior

HWZ 9600 Limpador de fuso ISO/SK Imagem única do produto
Limpador de fuso ISO/SK
HWZ 2202 Cone de bloqueio lateral com furos para canal de refrigeração, DIN 69871 Imagem única do produto
Cone de bloqueio lateral com furos para canal de refrigeração, DIN 69871
HWZ 2219 Cone de aperto ER, DIN 69871 Imagem única do produto
Cone de aperto ER, DIN 69871
HWZ 2267 Cone térmico com saída de 4,5°, DIN 69871 Imagem única do produto
Cone térmico com saída de 4,5°, DIN 69871
HWZ 2273 Cone para brocas, DIN 69871 Imagem única do produto
Cone para brocas, DIN 69871
HWZ 2261 Cone hidráulico, curto DIN 69871 Imagem única do produto
Cone hidráulico, curto DIN 69871

Haste cónica vazada (HSK)

Haste cónica vazada de acordo com a norma ISO 12164 (DIN 69893)

Um desenvolvimento do cone inclinado é a haste cónica vazada, na qual a troca de ferramentas também pode ser feita de forma automática ou manual. O que distingue especialmente a haste cónica é a elevada precisão de troca, devido ao encaixe plano na base e às tolerâncias cónicas estreitas, bem como à construção compacta, leve e estável. A transmissão de força por encaixe, através de ranhuras de arrastamento, permite absorver elevados binários e tensões repentinas. Não requer parafuso de fixação para tensionar e é adequado para elevadas rotações.

 

Vantagens

  • Elevada rigidez devido ao suporte sobre o colar do suporte de ferramenta
  • A instalação plana impede o deslizamento na direção axial e garante uma elevada precisão de troca e uma posição axial segura das arestas
  • A construção compacta e leve permite uma troca rápida e fácil das ferramentas
  • Adequado para elevadas rotações
  • Não é necessário parafuso de fixação
  • Elevados binários transmissíveis graças
    • à transmissão do binário por força através da superfície cónica e de contacto
    • à transmissão do binário por encaixe através de ranhuras de arrasto/ranhuras de fixação em HSK A, HSK B, HSK C e HSK D

 

Desvantagem: custos elevados

Molde A (DIN 69893-1)

Molde B (DIN 69893-2)

Molde C (DIN 69893-1)

Molde D (DIN 69893-2)

Molde E (DIN 69893-5)

Molde F (DIN 69893-6)

HWZ 1102 Cone de bloqueio lateral com furos para canal de refrigeração, DIN 69893 Imagem única do produto
Cone de bloqueio lateral com furos para canal de refrigeração, DIN 69893
HWZ 1119 Cone de aperto ER, DIN 69893 Imagem única do produto
Cone de aperto ER, DIN 69893
HWZ 1161 Cone hidráulico, curto DIN 69893 Imagem única do produto
Cone hidráulico, curto DIN 69893
HWZ 1155 Cone elétrico, UltraGrip 3.0, DIN 69893 Imagem única do produto
Cone elétrico, UltraGrip 3.0, DIN 69893
HWZ 1167 Cone térmico com saída de 4,5°, DIN 69893 Imagem única do produto
Cone térmico com saída de 4,5°, DIN 69893

Haste cónica poligonal de acordo com a norma ISO 26623

No PSC (Polygon Shank Cone), o foco principal reside na forma poligonal do cone. Isto garante um contacto uniforme entre o fuso e o porta-ferramentas durante a transmissão do binário, o que resulta numa maior estabilidade. Para além disso, as paredes com maior espessura em comparação com a haste cónica HSK permitem maiores forças de aperto. Tal garante a rigidez máxima à flexão, a transmissão do binário e a precisão da posição central. As haste cónicas poligonais têm aplicação principalmente em máquinas multifuncionais (torneamento e fresagem/furação), pois a posição da ferramenta no suporte é definida com precisão devido ao polígono.

 

Tamanhos: C3, C4, C5, C6, C8 e C10

Schnittzeichnung eines Polygonschaftkegels nach ISO 26623
Schnittzeichnung eines Polygonschaftkegels nach ISO 26623

Consulta

Se a interface pretendida não estiver disponível, pode fazer uma consulta sobre a sua disponibilidade através do seu contacto.
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.