Suministros para talleres

Portaherramientas: una panorámica de los más importantes

Al buscar portaherramientas para fresadoras nos encontramos ante un abanico tan amplio de opciones que a menudo no resulta fácil formarse una idea general. Para ofrecerle una visión de conjunto y facilitarle la elección de la más adecuada, le resumimos aquí las principales normas aplicables a los portaherramientas para el mecanizado por arranque de viruta.

A fin de optimizar el cambio de herramienta en las fresadoras, se han establecido normas que regulan los sistemas de sujeción necesarios:

  • Cono de gran inclinación (SK)
  • Cono de cuerpo hueco (HSK)
  • Cono de eje poligonal (PSC)

Cono de gran inclinación (SK)

En el campo del mecanizado por arranque de viruta, este es el punto de sujeción más habitual entre herramienta y máquina-herramienta. Se caracteriza por la forma cónica del cuerpo, con el que el portaherramientas se introduce en el husillo de la máquina.

Ventajas

  • Cuerpo cónico fácil de insertar y extraer
  • Sistema muy utilizado
  • Económico
  • Alta rigidez a la torsión
  • También apto para desbaste
    (ISO 7388-1 y 7388-2)
Desventajas
  • Poca rigidez
  • Posicionamiento poco seguro (axial) de las aristas de corte
  • Precisión limitada
  • No apto para altas velocidades de giro debido al desequilibrio técnicamente limitado
  • Sustitución periódica del tirante por desgaste

SK según DIN 2080

SK según ISO 7388-1 (DIN 69871*)

SK según ISO 7388-2 (JIS B 6339*)

SK según ISO 7388-2 (JIS B 6339*) con contacto doble

* denominación antigua

HWZ 9600 Limpiador de husillos ISO/SK Imagen del producto
Limpiador de husillos ISO/SK
HWZ 2202 Mandril con chaflán lateral, taladros para canales refrigeración, DIN 69871 Imagen del producto
Mandril con chaflán lateral, taladros para canales refrigeración, DIN 69871
HWZ 2219 Mandril de pinza portaherramientas ER, DIN 69871 Imagen del producto
Mandril de pinza portaherramientas ER, DIN 69871
HWZ 2267 Mandril de sujeción por contracción 4,5°, DIN 69871 Imagen del producto
Mandril de sujeción por contracción 4,5°, DIN 69871
HWZ 2273 Portabrocas corto, DIN 69871 Imagen del producto
Portabrocas corto, DIN 69871
HWZ 2261 Mandril de sujeción hidráulica, corto, delgado, DIN 69871 Imagen del producto
Mandril de sujeción hidráulica, corto, delgado, DIN 69871

Hohlschaftkegel (HSK)

Cono HSK según ISO 12164 / DIN 69893

Este cono es una variante posterior basada en el cono de gran inclinación y, al igual que este, permite un cambio de herramientas tanto manual como automático. Los aspectos más característicos son la elevada precisión de cambio gracias al contacto frontal del collarín, las ajustadas tolerancias del cono y el diseño ligero y estable. Gracias a la transmisión de fuerza por unión positiva mediante chaveteros pueden admitirse pares elevados y cargas bruscas. No requiere tirantes para sujetarse y es apto para velocidades de giro altas

Ventajas

  • Elevada rigidez gracias al apoyo mediante el collarín del portaherramientas
  • Contacto frontal que evita el deslizamiento en dirección axial y garantiza una alta precisión de cambio y un posicionamiento axial seguro de las aristas de corte
  • Diseño pequeño y ligero que permite un cambio fácil de herramienta
  • Apto para velocidades altas
  • No necesita tirante
  • Alta transmisión de par gracias a
    – la transmisión por fricción a través del cono y la superficie de contacto
    – la transmisión por unión positiva mediante chaveteros/ranuras del collarín en el caso de las variantes HSK A, HSK B, HSK C y forma D
Desventaja
  • Coste elevado

Forma A (DIN 69893-1)

Forma B (DIN 69893-2)

Forma C (DIN 69893-1)

Forma D (DIN 69893-2)

Forma E (DIN 69893-5)

Forma F (DIN 69893-6)

HWZ 9602 Limpiador de husillos HSK Imagen del producto
Limpiador de husillos HSK
HWZ 1102 Mandril con chaflán lateral, taladros para canales refrigeración, DIN 69893 Imagen del producto
Mandril con chaflán lateral, taladros para canales refrigeración, DIN 69893
HWZ 1119 Mandril de pinza portaherramientas ER, DIN 69893 Imagen del producto
Mandril de pinza portaherramientas ER, DIN 69893
HWZ 1161 Mandril de sujeción hidráulica, corto, delgado, DIN 69893 Imagen del producto
Mandril de sujeción hidráulica, corto, delgado, DIN 69893
HWZ 1155 Portabrocas de fuerza de apriete alta, UltraGrip 3.0, DIN 69893 Imagen del producto
Portabrocas de fuerza de apriete alta, UltraGrip 3.0, DIN 69893
HWZ 1167 Mandril de sujeción por contracción 4,5°, DIN 69893 Imagen del producto
Mandril de sujeción por contracción 4,5°, DIN 69893

Cono de eje poligonal según ISO 2663

La principal característica del PSC es la forma poligonal de la parte cónica, que asegura un contacto uniforme de las superficies del husillo y el portaherramientas al transmitir el par logrando una mayor estabilidad. Además, los espesores de pared — más gruesos que los del HSK— permiten una mayor fuerza de sujeción. De este modo, consigue una mayor resistencia a la flexión, transmisión de par y precisión de centrado. El cono de eje poligonal se usa sobre todo en máquinas multitarea (de torneado y fresado/taladrado), ya que la geometría cónica poligonal permite el posicionamiento exacto de la herramienta en el portaherramientas.

Tamaños: C3, C4, C5, C6, C8 y C10

Schnittzeichnung eines Polygonschaftkegels nach ISO 26623

Solicitud de oferta

Si el portaherramientas que desea no estuviera disponible, consulte al interlocutor que tiene asignado.
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.