Artykuły warsztatowe

Uchwyty narzędziowe - najważniejsze rodzaje w skrócie

Przy wyborze uchwytów narzędziowych do frezarek, zazwyczaj mamy do czynienia z szeroką gamą możliwości. Zachowanie pełnego rozeznania w tym temacie nie jest proste. Aby móc lepiej zorientować się w ofercie i ułatwić Państwu podjęcie decyzji, zestawiliśmy najważniejsze aspekty dotyczące uchwytów narzędziowych do obróbki skrawaniem.

Aby zapewnić efektywną wymianę narzędzi we frezarkach, znormalizowano powszechnie stosowane systemy mocowania:

  • Uchwyty ze stożkiem niesamohamownym (SK)
  • Stożkowe chwyty drążone (HSK)
  • Trzpienie drążone (PSC

Uchwyty ze stożkiem niesamohamownym (SK)

W dziedzinie obróbki skrawaniem uchwyty ze stożkiem niesamohamownym są najczęściej stosowanym na świecie interfejsem pomiędzy narzędziem a obrabiarką. Charakteryzują się stożkowym kształtem, który ułatwia wprowadzanie uchwytu do wrzeciona maszyny.

Uchwyty ze stożkiem niesamohamownym wg DIN 2080

Uchwyty ze stożkiem niesamohamownym wg ISO 7388-1 (DIN 69871*)

Uchwyty ze stożkiem niesamohamownym wg ISO 7388-2 (JIS B 6339*)

Uchwyty ze stożkiem niesamohamownym wg ISO 7388-2 (JIS B 6339*) z podwójnym stykiem

* dawne oznaczenie

HWZ 9600 Wycior / szczotka do wrzecion ISO/SK Zdjęcie pojedyncze produktu
Wycior / szczotka do wrzecion ISO/SK
HWZ 2202 Szybkomocujący uchwyt tokarski, z kanalikami doprowadz.chłodziwo, DIN 69871 Zdjęcie pojedyncze produktu
Szybkomocujący uchwyt tokarski, z kanalikami doprowadz.chłodziwo, DIN 69871
HWZ 2219 Oprawki do tulejek zaciskowych ER, DIN 69871 Zdjęcie pojedyncze produktu
Oprawki do tulejek zaciskowych ER, DIN 69871
HWZ 2267 Oprawka termokurczliwa 4,5°, DIN 69871 Zdjęcie pojedyncze produktu
Oprawka termokurczliwa 4,5°, DIN 69871
HWZ 2273 Krótka oprawka wiertarska, DIN 69871 Zdjęcie pojedyncze produktu
Krótka oprawka wiertarska, DIN 69871
HWZ 2261 Hydrauliczny uchwyt zaciskowy rozprężny, krótki, wąski, DIN 69871 Zdjęcie pojedyncze produktu
Hydrauliczny uchwyt zaciskowy rozprężny, krótki, wąski, DIN 69871

Stożkowe chwyty drążone (HSK)

Stożkowe chwyty drążone wg ISO 12164 (DIN 69893)

Technicznym ulepszeniem uchwytów ze stożkiem niesamohamownym są stożkowe chwyty drążone, w których wymiana narzędzi również może odbywać się automatycznie lub ręcznie. Tym, co je szczególnie wyróżnia, jest niewielka, lekka i stabilna konstrukcja oraz wysoka powtarzalność przy wymianie narzędzia, dzięki czołowej powierzchni przylegania z kołnierzem i wąskim tolerancjom stożka. Dzięki połączeniu kształtowemu w postaci dwóch rowków zabierakowych, mogą absorbować duże momenty obrotowe i obciążenia udarowe. Nie wymagają sworznia dociągającego do mocowania i dostosowane są do dużych prędkości obrotowych.

Zalety

  • Duża sztywność dzięki wzmocnieniu uchwytu za pomocą kołnierza
  • Przyleganie do powierzchni czołowej zapobiega przesunięciu w kierunku aksjalnym i zapewnia wysoką powtarzalność przy wymianie narzędzia oraz dokładne osiowe położenie krawędzi tnących
  • Niewielka i lekka konstrukcja umożliwia łatwą i szybką wymianę narzędzi
  • Przydatność do wysokich prędkości obrotowych
  • Wyeliminowanie konieczności stosowania sworznia dociągającego
  • Wysokie wartości przenoszonych momentów obrotowych poprzez
    – połączenie cierne, dzięki istniejącemu wciskowi pomiędzy chwytem i uchwytem
    -połączenie kształtowe, wykonane w postaci dwóch rowków zabierakowych/kołnierzowych w HSK A, HSK B, HSK C i przy kształcie D

Wady

  • Wysokie koszty

Kształt A (DIN 69893-1)

Kształt B (DIN 69893-2)

Kształt C (DIN 69893-1)

Kształt D (DIN 69893-2)

Kształt E (DIN 69893-5)

Kształt F (DIN 69893-6)

HWZ 9602 Wycior / szczotka do wrzecion HSK Zdjęcie pojedyncze produktu
Wycior / szczotka do wrzecion HSK
HWZ 1102 Szybkomocujący uchwyt tokarski, z kanalikami doprowadz.chłodziwo, DIN 69893 Zdjęcie pojedyncze produktu
Szybkomocujący uchwyt tokarski, z kanalikami doprowadz.chłodziwo, DIN 69893
HWZ 1119 Oprawki do tulejek zaciskowych ER, DIN 69893 Zdjęcie pojedyncze produktu
Oprawki do tulejek zaciskowych ER, DIN 69893
HWZ 1161 Hydrauliczny uchwyt zaciskowy rozprężny, krótki, wąski, DIN 69893 Zdjęcie pojedyncze produktu
Hydrauliczny uchwyt zaciskowy rozprężny, krótki, wąski, DIN 69893
HWZ 1155 Uchwyt zaciskowy siłowy, UltraGrip 3.0, DIN 69893 Zdjęcie pojedyncze produktu
Uchwyt zaciskowy siłowy, UltraGrip 3.0, DIN 69893
HWZ 1167 Oprawka termokurczliwa 4,5°, DIN 69893 Zdjęcie pojedyncze produktu
Oprawka termokurczliwa 4,5°, DIN 69893

Chwyty wielokątne wg ISO 26623

W przypadku PSC (Polygon Shank Cone) główny nacisk kładzie się na wielokątny kształt stożka. Zapewnia to jednolity kontakt powierzchniowy pomiędzy wrzecionem a oprawką podczas przenoszenia momentu obrotowego, co przekłada się na większą stabilność. Ponadto, grubsze ścianki umożliwiają uzyskanie większych sił mocowania w porównaniu do stożkowego chwytu drążonego HSK. Zapewnia to maksymalną sztywność zginania, przenoszenie momentu obrotowego i dokładność ustawienia punktu centralnego. Stożki z chwytem wielokątnym są szczególnie stosowane w maszynach wielozadaniowych (toczenie i frezowanie/wiercenie), ponieważ dzięki wielokątowi pozycja narzędzia w uchwycie jest dokładnie określona.

Rozmiary C3, C4, C5, C6, C8 oraz C10

Schnittzeichnung eines Polygonschaftkegels nach ISO 26623

Zapytanie

Jeśli wybrany rodzaj uchwytu nie jest dostępny, można zwrócić się do osoby kontaktowej z zapytaniem o jego dostępność.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.