Équipement d’atelier

Porte-outils – un aperçu des interfaces les plus importantes pour vous

Lors de la recherche de porte-outils pour centres d’usinage, une multitude de possibilités se présentent. Il n’est pas facile d’y conserver la vue d’ensemble. Pour vous transmettre une compréhension accrue de ce sujet et vous simplifier ainsi la décision, nous avons résumé les normes les plus importantes dans le domaine des porte-outils pour l’usinage par enlèvement de copeaux.

Afin de permettre un changement rationnel des outils dans les centres d’usinage, des normes ont été établies pour les porte-outils nécessaires:

  • Cône à forte pente (SK)
  • Cône creux (HSK)
  • Cône polygonal (PSC)

Cône à forte pente (SK)

Dans le domaine de l’usinage par enlèvement de copeaux, le cône à forte pente est l’interface entre l’outil et la machine-outil qui est la plus répandue mondialement. Il se distingue par sa forme en cône par laquelle le porte-outil est inséré dans la broche.

Avantages
  • Facile à insérer et desserrer
  • Largement répandu
  • Prix avantageux
  • Grande rigidité en torsion
  • Apte aussi à l’usinage lourd
    (ISO 7388-1 et 7388-2)
Inconvénients
  • Petite rigidité
  • Position axiale des arêtes de coupe mal assurée
  • Précision limitée
  • Non approprié aux vitesses de rotation élevées à cause du balourd techniquement limité
  • Remplacement régulier de la tirette nécessaire à cause de l’usure

Cône à forte pente selon la norme DIN 2080

Cône à forte pente selon la norme ISO 7388-1 (DIN 69871*)

Cône à forte pente selon la norme ISO 7388-2 (JIS B 6339*)

Cône à forte pente selon la norme ISO 7388-2 (JIS B 6339*) avec double contact

* désignation obsolète

HWZ 9600 Nettoyeur de broche, ISO / cône à forte pente Image du produit
Nettoyeur de broche, ISO / cône à forte pente
HWZ 2202 Mandrin porte-fraises Weldon avec arrosage, DIN 69871 Image du produit
Mandrin porte-fraises Weldon avec arrosage, DIN 69871
HWZ 2219 Mandrin à pinces ER, DIN 69871 Image du produit
Mandrin à pinces ER, DIN 69871
HWZ 2267 Mandrin de frettage 4,5°, DIN 69871 Image du produit
Mandrin de frettage 4,5°, DIN 69871
HWZ 2273 Mandrin court, DIN 69871 Image du produit
Mandrin court, DIN 69871
HWZ 2261 Mandrin expansible hydraulique, court, étroit, DIN 69871 Image du produit
Mandrin expansible hydraulique, court, étroit, DIN 69871

Cône creux (HSK)

Cône creux selon la norme ISO 12164 (DIN 69893)

Développé à partir du cône à forte pente, le cône creux permet lui aussi un changement d’outil de manière soit automatique soit manuelle. Ce qui distingue particulièrement le cône creux est la haute précision de changement grâce à l’appui plan à la collerette et aux tolérances de cône étroites ainsi que sa conception compacte, légère et stable. Grâce à la transmission de force par des rainures entraîneurs (liaison par forme), ce cône peut absorber de hauts couples et des charges brusques. De plus, il ne requiert pas de tirette pour le serrage et est apte aux vitesses de rotation élevées.

Avantages

  • Grande rigidité grâce à l’appui par la collerette du porte-outil
  • Glissement en direction axiale évité, précision de changement accrue et position axiale des arêtes de coupe assurée grâce à l’appui plan
  • Changement d’outil simple et rapide grâce à la conception compacte et légère
  • Approprié aux vitesses de rotation élevées
  • Tirette non nécessaire
  • Transmission de hauts couples possible grâce à la
    – transmission du couple par surface de cône et d’appui (liaison par friction)
    – transmission du couple par des rainures entraîneurs/de collerette (liaison par forme) pour HSK A, HSK B, HSK C et forme D

Inconvénient

  • Coûts élevés

Forme A (DIN 69893-1)

Forme B (DIN 69893-2)

Forme C (DIN 69893-1)

Forme D (DIN 69893-2)

Forme E (DIN 69893-5)

Forme F (DIN 69893-6)

HWZ 9602 Nettoyeur de broche, cône creux Image du produit
Nettoyeur de broche, cône creux
HWZ 1102 Mandrin porte-fraises Weldon avec arrosage, DIN 69893 Image du produit
Mandrin porte-fraises Weldon avec arrosage, DIN 69893
HWZ 1119 Mandrin à pinces ER, DIN 69893 Image du produit
Mandrin à pinces ER, DIN 69893
HWZ 1161 Mandrin expansible hydraulique, court, étroit, DIN 69893 Image du produit
Mandrin expansible hydraulique, court, étroit, DIN 69893
HWZ 1155 Mandrin de serrage, UltraGrip 3.0, DIN 69893 Image du produit
Mandrin de serrage, UltraGrip 3.0, DIN 69893
HWZ 1167 Mandrin de frettage 4,5°, DIN 69893 Image du produit
Mandrin de frettage 4,5°, DIN 69893

Cône polygonal selon la norme ISO 26623

La caractéristique la plus importante du PSC (de l’anglais « Polygon Shank Cone ») est la forme polygonale du cône. Celle-ci assure un contact de surface régulier entre la broche et le porte-outil lors de la transmission du couple et, par conséquent, une stabilité accrue. De plus, les parois plus épaisses du PSC comparé au cône HSK permettent des forces plus importantes. Cela entraîne une rigidité en flexion accrue, une très haute transmission du couple et une position médiane extrêmement précise. Les cônes polygonaux sont surtout utilisés dans des machines à multiples tâches (tournage et fraisage/perçage), car la position de l’outil dans le porte-outil est précisément définie grâce au polygone.

Tailles: C3, C4, C5, C6, C8 et C10

Schnittzeichnung eines Polygonschaftkegels nach ISO 26623

Consultation, demande de prix et délai

Si l’interface souhaitée n’est pas disponible, veuillez consulter votre interlocuteur.
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.