Artikelen 27

ADP
d2
l2
l1
d1
d3
l3
Type
E 11206/10 - 5/10
10
5
10
14
16
3
1
E 11206/10 - 10/10
10
10
10
14
16
3
1
E 11206/10 - 9/12
10
9
12
14
17
6
1
E 11206/10 - 9/17
10
9
17
14
17
6
1
E 11206/12 - 9/17
12
9
17
16
19
6
1
E 11206/12 - 12/17
12
12
17
16
19
6
1
E 11206/14 - 12/17
14
12
17
18
21
6
1
E 11206/14 - 12/22
14
12
22
18
21
6
1
E 11206/14 - 17/22
14
17
22
18
21
6
1
E 11206/18 - 12/17
18
12
17
24
27
6
1
E 11206/18 - 12/22
18
12
22
24
27
6
1
E 11206/18 - 17/22
18
17
22
24
27
6
1
E 11206/18 - 17/27
18
17
27
24
27
6
1
E 11206/18 - 22/27
18
22
27
24
27
6
1
E 11206/20 - 17/22
20
17
22
26
29
6
1
E 11206/20 - 22/27
20
22
27
26
29
6
1
E 11206/22 - 17/22
22
17
22
28
31
6
1
E 11206/22 - 22/27
22
22
27
28
31
6
1
E 11206/24 - 17/22
24
17
22
30
33
6
1
E 11206/24 - 17/27
24
17
27
30
33
6
1
E 11206/24 - 22/27
24
22
27
30
33
6
1
E 11206/24 - 27/36
24
27
36
30
33
6
2
E 11206/30 - 22/27
30
22
27
38
41
6
2
E 11206/30 - 27/36
30
27
36
38
41
6
2
E 11206/30 - 27/46
30
27
46
38
41
6
2
E 11206/30 - 36/46
30
36
46
38
41
6
2
E 11206/40 - 36/46
40
36
46
48
51
6
2

Details

Productbeschrijving

  • Maximale temperatuur: 250 °C

Voordelen

  • Onderhoudsvrije toepassing door oliedepot en zelfsmerend MoS2 in de sinterlaag
  • Probleemloze uitwisseling met de bestaande geleidebussen voor het uitwerperpakket
  • Hoge weerstand tegen slijtage en zeer goede noodloopeigenschappen zonder extra smering

Materiaal

  • 1.0503 ≈50 HRC / Sint+MoS2
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.