Artikelen 1

ADP
d1
Polen
b
h
l
h1
l1
b2
b3
E 6515/8/3
8
3
20
17
40
7
7
3.5
11.75

Details

Productbeschrijving

  • Maximale temperatuur: 120 °C

Materiaal

  • 3.3206 (AlMgSi0.5) / geanodiseerd

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

E 6515/8/3 Eindschakelaar compact, inductief

E 6515/8/3

Eindschakelaar compact, inductief

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.