Artikkelit 1

ADP
d1
Navat
b
h
l
h1
l1
b2
b3
E 6515/8/3
8
3
20
17
40
7
7
3.5
11.75

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Enimmäislämpötila: 120 °C

Materiaali

  • 3.3206 (AlMgSi0.5) / anodisoitu

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

E 6515/8/3 Rajakytkin kompakti, induktiivinen

E 6515/8/3

Rajakytkin kompakti, induktiivinen

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.