Stavka 1

ADP
d1
Polovi
b
h
l
h1
l1
b2
b3
E 6515/8/3
8
3
20
17
40
7
7
3.5
11.75

Detalji

Opis proizvoda

  • Maksimalna temperatura: 120 °C

Materijal

  • 3.3206 (AlMgSi0.5) / eloksirano

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

E 6515/8/3 Induktivni mikroprekidač, kompaktni oblik

E 6515/8/3

Induktivni mikroprekidač, kompaktni oblik

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.
sa zaliha