Artikel 1

ADP
d1
Stolpe
b
h
l
h1
l1
b2
b3
E 6515/8/3
8
3
20
17
40
7
7
3.5
11.75

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Maximal temperatur: 120°C

Material

  • 3.3206 (AlMgSi0.5)/anodiserad

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

E 6515/8/3 Gränslägesbrytare kompakt, induktiv

E 6515/8/3

Gränslägesbrytare kompakt, induktiv

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.