Articol 1

ADP
d1
Pol
b
h
l
h1
l1
b2
b3
E 6515/8/3
8
3
20
17
40
7
7
3.5
11.75

Detalii

Descriere produs

  • Temperatură maximă: 120 °C

Material

  • 3.3206 (AlMgSi0.5) / eloxat

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

E 6515/8/3 Senzor inductiv, design compact

E 6515/8/3

Senzor inductiv, design compact

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.