Vare 1

ADP
d1
Poler
b
h
l
h1
l1
b2
b3
E 6515/8/3
8
3
20
17
40
7
7
3.5
11.75

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Maksimal temperatur: 120 °C

Materiale

  • 3.3206 (AlMgSi0.5) / anodiseret

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

E 6515/8/3 Induktiv afbryder, kompakt

E 6515/8/3

Induktiv afbryder, kompakt

Stk.
Du kan ikke bestille mindre end 1 Stk. af denne vare. Du kan ikke bestille mere end 10000 Stk. af denne vare. Du har valgt stykantallet „0“ så denne vare vil ikke blive taget i betragtning i yderligere trin.
Ab lager
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.