Artykuły 1

ADP
d1
Piny
b
h
l
h1
l1
b2
b3
E 6515/8/3
8
3
20
17
40
7
7
3.5
11.75

Szczegóły

Opis produktu

  • Maks. temperatura: 120°C

Materiał

  • 3.3206 (AlMgSi0.5) / anodowany

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

E 6515/8/3 Wyłącznik krańcowy kompaktowy, indukcyjny

E 6515/8/3

Wyłącznik krańcowy kompaktowy, indukcyjny

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.