Izdelek 1

ADP
d1
Št.polov
b
h
l
h1
l1
b2
b3
E 6515/8/3
8
3
20
17
40
7
7
3.5
11.75

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Maksimalna temperatura: 120 °C

Material

  • 3.3206 (AlMgSi0.5) / eloksiran

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

E 6515/8/3 Stikalo končno kompaktno, induktivno

E 6515/8/3

Stikalo končno kompaktno, induktivno

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge