Artikelen 139

ADP
d1
l
E 1300/ 1,5 x 6
1.5
6
E 1300/ 1,5 x 8
1.5
8
E 1300/ 1,5 x 10
1.5
10
E 1300/ 1,5 x 12
1.5
12
E 1300/ 1,5 x 14
1.5
14
E 1300/ 1,5 x 16
1.5
16
E 1300/ 2 x 5
2
5
E 1300/ 2 x 6
2
6
E 1300/ 2 x 8
2
8
E 1300/ 2 x 10
2
10
E 1300/ 2 x 12
2
12
E 1300/ 2 x 14
2
14
E 1300/ 2 x 16
2
16
E 1300/ 2 x 18
2
18
E 1300/ 2 x 20
2
20
E 1300/ 2 x 24
2
24
E 1300/ 2 x 28
2
28
E 1300/ 2,5 x 6
2.5
6
E 1300/ 2,5 x 8
2.5
8
E 1300/ 2,5 x 10
2.5
10
E 1300/ 2,5 x 12
2.5
12
E 1300/ 2,5 x 14
2.5
14
E 1300/ 2,5 x 16
2.5
16
E 1300/ 2,5 x 18
2.5
18
E 1300/ 2,5 x 20
2.5
20
E 1300/ 2,5 x 24
2.5
24
E 1300/ 3 x 6
3
6
E 1300/ 3 x 8
3
8
E 1300/ 3 x 12
3
12
E 1300/ 3 x 14
3
14

Details

Productbeschrijving

  • ISO 8734 (DIN 6325)

Materiaal

  • ≈60 HRC
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.