Novità: Dispositivo aggancio-sgancio, compatto E 1818

Soluzioni innovative per sequenze di movimento complesse: La nostra nuova soluzione consente il movimento preciso e il bloccaggio sicuro di una terza piastra montata in modo mobile.

Il dispositivo di aggancio e sgancio, utilizzato in coppia, può essere impiegato per carichi elevati nonostante la struttura compatta. La piastra mobile viene bloccata in modo sicuro nella sua posizione dopo una corsa definita e, grazie ai segmenti con rivestimento DLC, offre un’elevata resistenza all’usura e ottime proprietà di scorrimento.

Approfitta della facilità di lavorazione dello stampo e del conseguente montaggio rapido e semplice.

I tuoi vantaggi in un colpo d’occhio

  • Elevata capacità di carico nonostante una forma compatta
  • Chiusura sicura della piastra mobile
  • Lavorazione più semplice in un unico piazzamento
  • Elevata resistenza all’usura e lunga durata grazie ai particolari con rivestimento DLC

Potrebbe interessarti anche
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.