Nuove funzioni nel configuratore di piastre

Da subito, nel configuratore di piastre, ti verranno proposti articoli standard idonei come alternativa alla tua configurazione.

Abbiamo aggiunto nuove funzioni al nostro configuratore di piastre. Dopo aver configurato la piastra desiderata, i valori inseriti vengono confrontati automaticamente con gli articoli standard disponibili. Se si trova un articolo standard idoneo è possibile aggiungerlo direttamente al carrello. Approfitta così di un vantaggioso rapporto qualità-prezzo e di tempi di consegna brevi grazie alla disponibilità a magazzino.

Prova subito!

Lo sapevi che...?

Il configuratore di piastre consente, oltre a piastre speciali di forma quadrata o rotonda, anche la configurazione personalizzata di piastre a forma di anello. È possibile definire specificamente il diametro esterno e quello interno. È possibile specificare con precisione lo spessore della piastra e il suo diametro, compresa la tolleranza.

I tuoi vantaggi

  • Configurazione personalizzata più dettagliata
  • Le dimensioni e le tolleranze possono essere modificate in base a regole definite
  • Selezione individuale dei materiali con 26 materiali diversi
  • Diametro esterno da 40 a 1.500 mm e diametro interno da 20 a 1.300 mm
  • Selezione completa di finiture per piastre Meusburger

Configura la tua piastra ad anello (PRIS)

Il configuratore di piastre è stato ampliato per includere le piastre in formato ad anello.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.