Höchste Qualität und Präzision

Unsere hochwertigen Normalien bilden die verlässliche Grundlage für Ihre Projekte im Formenbau. Angefangen beim Rohmaterial bis hin zur abschließenden Kontrolle der Endprodukte untermauern wir Schritt für Schritt unsere hohen Qualitätsansprüche.

Laufende Qualitätssicherung

Hochwertiges Rohmaterial

Stahl ist nicht gleich Stahl.

Deshalb zählen die renommiertesten Hütten zu unseren Lieferanten. Nur die besten Rohstoffe garantieren außergewöhnlich gute Erzeugnisse. Von dieser Qualität der Rohstoffe profitieren schlussendlich unsere Kunden.

Meusburger Rohmaterial-Lager am Hauptstandort in Wolfurt – Qualitätsstahl von renommierten Lieferanten.

Qualität braucht Kontrolle

Mittels Härteprüfungen und Spektralanalysen untersuchen wir die Werkstoffe bei uns im Haus auf ihre mechanischen und chemischen Eigenschaften. Nur einwandfreie Werkstoffe schaffen es durch unsere Qualitätskontrolle.

Durchführung einer Spektralanalyse bei der hauseigenen Qualitätskontrolle der Werkstoffe.

Verzugsreduktion durch Spannungsarmglühen

Wir glühen alle Stahlsorten spannungsarm. Das schafft beste Voraussetzungen für die verzugsarme Weiterbearbeitung der Teile.

Einer der drei hauseigenen Glühöfen bei Meusburger mit gestapelten Stahlplatten aus Qualitätsstahl.

Präzise Fertigung

Unsere Fertigung ist auf dem höchsten Stand der Technik. Ein weiterer Garant für Präzision und Maßhaltigkeit.

Präzise Fertigung an einer 5-Achs-Fräsmaschine – auf höchstem Stand der Technik.

Abschließende Qualitätskontrolle

Die Vermessung durch die Zeiss Messmaschine garantiert die Einhaltung der Toleranz von 0,003 mm.

Qualitätskontrolle mit 0,003 mm-Toleranz an der Zeiss Messmaschine.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.