Legjobb minőség és pontosság

Kiváló minőségű szabványos alkatrészeink megbízható alapot jelentenek az Ön szerszámkészítési projektjeihez. A nyersanyagtól a végtermékek végső ellenőrzéséig, lépésről lépésre biztosítjuk a magas minőséget.

Folyamatos minőségbiztosítás

Kiváló minőségű nyersanyagok

Acél és acél között különbség van.

Ezért tartoznak a legrangosabb kohók partnereink közé. Csak a legjobb alapanyagokból lehet kiváló végterméket előállítani. A minőségi alapanyagból végül az ügyfeleink profitálnak.

Meusburger Rohmaterial-Lager am Hauptstandort in Wolfurt – Qualitätsstahl von renommierten Lieferanten.

A minőséghez ellenőrzés szükséges

Keménységvizsgálatok és spektrométeres analízisek segítségével házon belül vizsgáljuk az anyagminöségeket mechanikai és kémiai tulajdonságaik szempontjából. Csak hibátlan anyagok jutnak át a minőségellenőrzésen.

Qualitätskontrolle

Vetemedéscsökkentés normalizáló hőkezelés által

Minden acélminőséget feszültségcsökkentünk. Az acél hőkezelése a legjobb feltételeket biztosítja a vetemedésszegény továbbfeldolgozáshoz.

Einer der drei hauseigenen Glühöfen bei Meusburger mit gestapelten Stahlplatten aus Qualitätsstahl.

Pontos gyártás

Termelésünk a legkorszerűbb. Egy újabb garancia a tűrt és a mérettartásra.

Präzise Fertigung

Végső minőségellenőrzés

A Zeiss mérőberendezésen végzett mérés garantálja a 0,003 mm tűrés betartását.

Qualitätskontrolle mit 0,003mm-Toleranz
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.