Articolo 4

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
E 7409/ 6/ 6
6
6
20
20
11.5
11.5
E 7409/ 8/ 8
8
8
24.5
24.5
14.5
14.5
E 7409/10/10
10
10
28
28
16.5
16.5
E 7409/12/12
12
12
34
34
20
20

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Temperatura massima: 95°C
  • Pressione massima: 16 bar

Materiale

  • Ottone nichelato / FKM (Viton)
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.