Artikel 4

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
E 7409/ 6/ 6
6
6
20
20
11.5
11.5
E 7409/ 8/ 8
8
8
24.5
24.5
14.5
14.5
E 7409/10/10
10
10
28
28
16.5
16.5
E 7409/12/12
12
12
34
34
20
20

Details

Produktbeschreibung

  • Maximale Temperatur: 95 °C
  • Maximaler Druck: 16 bar

Material

  • Messing vernickelt / FKM (Viton)
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.