E 7409
Priključek Push-in, kotni 90°
Izdelek 4
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l1
|
l2
|
d3
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 7409/ 6/ 6
|
|
6
|
6
|
20
|
20
|
11.5
|
11.5
|
|
E 7409/ 8/ 8
|
|
8
|
8
|
24.5
|
24.5
|
14.5
|
14.5
|
|
E 7409/10/10
|
|
10
|
10
|
28
|
28
|
16.5
|
16.5
|
|
E 7409/12/12
|
|
12
|
12
|
34
|
34
|
20
|
20
|
Podrobnosti
Opis izdelka
- Maksimalna temperatura: 95 °C
- Maksimalni tlak: 16 bar
Material
- Medenina ponikljana / FKM (Viton)
Dokumenti
Pribor
Imate vprašanja o izdelku?
Prosimo, prijavite se ali se registrirajte, da boste lahko postavili vprašanja našim strokovnjakom.
Prijavite se zdajPriporočeno za vas