Articolo 3

ADP
d1
d2
l
SW
l1
l2
d3
d4
l4
E 73011/ 1/8/ 1/8
R 1/8"
G 1/8"
38
10
8
9
13.5
6
19.5
E 73011/ 1/4/ 1/4
R 1/4"
G 1/4"
50.5
14
11
11
17
8.5
24.8
E 73011/ 3/8/ 3/8
R 3/8"
G 3/8"
58.5
17
11.5
13
21
11
28.5

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Temperatura massima: 150°C
  • Pressione massima: 25 bar

Materiale

  • 2.0401 (CuZn), nichelato
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.