Articolo 3

ADP
d1
d2
l
SW
l1
d3
d4
l4
E 73010/ 1/8/ 1/8
G 1/8"
G 1/8"
41
10
9
13.5
6
20.5
E 73010/ 1/4/ 1/4
G 1/4"
G 1/4"
51.6
14
11
17
8.5
25.8
E 73010/ 3/8/ 3/8
G 3/8"
G 3/8"
60
17
12
21
11
30

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Temperatura massima: 150°C
  • Pressione massima: 25 bar

Materiale

  • 2.0401 (CuZn), nichelato
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.