Articolo 1

ADP
Capacità
Portata massima / corsa
Pressione massima di alimentazione [bar]
VZF 100/100
100
0.3
150

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Bocchello combinato per nippli di lubrificazione conici e a imbuto
  • Con bocchettone a punta, ideale per la lubrificazione delle boccole di guida E 5120, E 5124 ed E 5180
  • Lubrificazione precisa, grazie al comando con una sola mano assistito da molla
  • Particolarmente indicata per la lavorazione dei grassi ad alte prestazioni VGS 180 e VGM 160

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

VZF 100/100 Ingrassatore, utilizzo con una sola mano, compatto Immagine singola del prodotto

VZF 100/100

Ingrassatore, utilizzo con una sola mano, compatto

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
A magazzino
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.