Articol 1

ADP
Filling capacity
Putere max de pompare/cursă
Presiune max. de pompare [bar]
VZF 100/100
100
0.3
150

Detalii

Descriere produs

  • Muștiuc combinat pentru nipluri de ungere conice și în formă de pâlnie
  • Cu muștiuc ascuțit, ideal pentru lubrifierea bucșelor de ghidare glisante E 5120, E 5124 și E 5180
  • Lubrifiere precisă datorită acționării cu o singură mână, prin intermediul unui resort
  • Deosebit de potrivit pentru prelucrarea vaselinei de înaltă performanță VGS 180 și VGM 160

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

VZF 100/100 Gresor acționat cu o singură mână, compact Cadru produs

VZF 100/100

Gresor acționat cu o singură mână, compact

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Disponibil din stoc
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.