Ürünler 1

ADP
Filling capacity
Max. output / stroke
Max. output pressure [bar]
VZF 100/100
100
0.3
150

detaylar

Product description

  • Combined nozzle for conical and funnel-type grease nipples
  • Ideal suitability for lubricating the sliding guide bushes E 5120, E 5124 and E 5180 using the pointed nozzle
  • Precise lubrication through spring-supported one-hand operation
  • Particular suitability for processing the high-performance greases VGS 180 and VGM 160

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

VZF 100/100 Einhandfettpresse, kompakt Ürün tek görseli

VZF 100/100

Einhandfettpresse, kompakt

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
Stoktan temin edilebilir
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.