Artículos 1

ADP
Filling capacity
Salida/carrera máx.
Presión máxima de salida [bar]
VZF 100/100
100
0.3
150

Detalles

Descripción del producto

  • Boquilla combinada para racores de engrase cónicos y en forma de embudo
  • Con boquilla en punta, perfecta para lubricar casquillos guía deslizantes E 5120, E 5124 y E 5180
  • Lubricación precisa gracias al manejo con una sola mano con muelle
  • Especialmente idónea para las grasas de alto rendimiento VGS 180 y VGM 160

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

VZF 100/100 Pistola engrasadora compacta, manejo con una mano Imagen del producto

VZF 100/100

Pistola engrasadora compacta, manejo con una mano

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.