Articolo 1

ADP
l
VZV 10/250
250

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Robusta spatola in plastica per il riempimento dell’
    ingrassatore VZF 100
  • Ideale anche per la rimozione delicata dei più svariati tipi di sporco e residui

Materiale

  • Polipropilene

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

VZV 10/250 Spatola, universale Immagine singola del prodotto

VZV 10/250

Spatola, universale

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
A magazzino
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.