Artykuły 1

ADP
Filling capacity
Maksymalna wydajność / skok
Maks. ciśnienie robocze [bar]
VZF 100/100
100
0.3
150

Szczegóły

Opis produktu

  • Kombinowana końcówka do smarowniczek stożkowych i lejkowych
  • Dzięki ostro zakończonej końcówce idealnie nadaje się do smarowania tulei prowadzących E 5120, E 5124 i E 5180
  • Precyzyjne smarowanie dzięki sprężynowej obsłudze jedną ręką
  • Nadaje się szczególnie do obróbki smarów o wysokiej wydajności VGS 180 i VGM 160

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

VZF 100/100 Smarownica kompaktowa, obsługiwana jedną ręką Zdjęcie pojedyncze produktu

VZF 100/100

Smarownica kompaktowa, obsługiwana jedną ręką

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
Z magazynu
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.