Artikel 1

ADP
Filling capacity
Max. matningskapacitet/slaglängd
Max. matningstryck [bar]
VZF 100/100
100
0.3
150

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Kombinationsmunstycke för koniska och trattformade smörjnipplar
  • Med spetsmunstycke, idealiskt för smörjning av glidstyrbussningarna E 5120, E 5124 och E 5180
  • Precisionssmörjning med fjäderassisterad enhandsmanövrering
  • Särskilt lämplig för bearbetning av de högpresterande fetterna VGS 180 och VGM 160

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

VZF 100/100 Enhandsfettpress, kompakt Enskild produktbild

VZF 100/100

Enhandsfettpress, kompakt

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.