Articolo 2

ADP
Tipo
b
d
h
l
per DIN 6367
V 32920/16
16
8.1
22
20
180
M8
V 32920/22
22
10.1
28
25
200
M10

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Per il serraggio e l’allentamento delle viti di serraggio della fresa secondo DIN 6367

Materiale

  • Acciaio speciale, temprato e rinvenuto in brunitura
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.