Articolo 2

ADP
Tipo
Contenuto del set
V 30600/Set T6-20
Set T6-20
Cacciavite TORX® T6, 7, 8, 9, 10, 15, 20 in set
V 30600/Set T6-30
Set T6-30
Cacciavite TORX® T6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30 in set

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Superficie nichelata opaca, con elevata resistenza alla corrosione
  • Il manico 3K ergonomico consente un numero di giri elevato

Materiale

  • Lama temprata in acciaio di alta qualità al cromo vanadio
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.