Articolo 7

ADP
l1
Lavorazione
dT
l
V 31200/42/T 6
42
T 6
1.70
175
V 31200/42/T 7
42
T 7
1.99
175
V 31200/42/T 8
42
T 8
2.31
175
V 31200/42/T 9
42
T 9
2.50
175
V 31200/42/T10
42
T10
2.74
175
V 31200/42/T15
42
T15
3.27
175
V 31200/42/T20
42
T20
3.86
175

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Lame di ricambio per cacciavite dinamometrico V 36200
  • Diametro della lama sottile per viti difficili da raggiungere (per es: utensili ad inserti)

Materiale

  • Acciaio al cromo molibdeno vanadio di alta qualità, tempra completa e con cromatura opaca
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.