Položek 3

ADP
HSK
b
d
l
d1
V 32930/32
32
80
8.5
115
6.1
V 32930/40
40
80
10.5
115
8.1
V 32930/63
63
100
16.5
133
12.2

Podrobnosti

Popis produktu

  • K upevnění trubky pro přenos chladicí kapaliny s dutým kuželovým dříkem podle DIN 69893

Materiál

  • Čepel: Speciální ocel, kalená a pozinkovaná
  • Rukojeť: plast odolný proti nárazům
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.